??
Selección de modelo CAD
K0566.01500855
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0566 - Topes de goma de acero corriente o inoxidable, tipo A
Lista de materiales
K0566.01500855
BESTKIPP
Referencia
K0566.01500855
MATERIAL
material
Acero
D
Diámetro
15 mm
H
Altura
8 mm
G
Rosca
M4 mm
L
Altura
10 mm
BELASTUNG
Carga
104 N
FEDERSTK
Rigidez del muelle
130
GEW
Poids
0.0047 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
INFO
Indicaciones técnicas
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245176694
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions